Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

DH, Šroubení s převlečnou maticí z mosazi, přímé s vnitřním závitem

  • šroubení s převlečnou maticí H, DL, L, LL
  • pro hadice vnější průměr: pr.4, pr.6 , pr.8 , pr.10 , pr.12
  • max. provozní tlak: 1.0 MPa
  • zkušební tlak: 10 MPa
  • provozní médium: stlačený vzduch

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 2 z 2 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

provedení