Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

D-Y7BA, Elektronický snímač polohy, voděodolný s 2-barevnou signalizací, přímá montáž, vodiče

  • elektrické připojení: kabel
  • použití: 24 V DC relé / PLC
  • napájecí napětí: 24 V DC (10 až 28V DC)
  • max. proud: 5 až 40 mA
  • pro pohony řady: CXS, MGQ, MVGQ, MGP, RSH