Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

D-Y59A/Y59B/Y7P, Elektronický snímač polohy, přímá montáž, vodiče (v ose)

  • elektrické připojení: kabel
  • použití: elektronické obvody / relé / PLC, 24 V DC relé / PLC
  • napájecí napětí: 5 / 12 / 24 V DC (4.5 až 28 V DC)
  • max. proud: 5 až 80 mA
  • pro pohony řady: MGQ, MVGQ, MGP, CXS, MY1B, MY1C, MY1M, CY1R, MY1H, ML2B, MGF, CY1H, RSH