Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

D-P74, Jazýčkový snímač polohy, montáž na svorník, vodiče

  • elektrické připojení: kabel
  • použití: relé / PLC
  • napájecí napětí: 100 V AC / 24 V DC
  • max. proud: 5 až 40 mA
  • pro pohony řady: CKP1, CLKP2

Nakonfigurujte si produkt

 
délka kabelu