Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

D-P5DW, Elektronický snímač polohy, odolný magnetickému poli, 2-barevná signalizace, montáž na lištu, vodiče v ose

  • elektrické připojení: kabel
  • použití: 24 V DC relé / PLC
  • max. proud: 6 až 40 mA
  • pro pohony řady: CDA1, CDQ2, MK, MK2, MDU

Nakonfigurujte si produkt

 
délka kabelu