Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

D-P4DW, Elektronický snímač polohy, odolný magnetickému poli, 2-barevná signalizace, montáž na lištu, vodiče

  • elektrické připojení: kabel
  • použití: 24 V DC relé / PLC
  • max. proud: 6 až 40 mA
  • pro pohony řady: MDB, CDA2, CDQ2, CDQM, MDU, MGP, MGT, CDL1, MDNB, CDNA, CDLQ, MDLU, MLGP, CDQ2Y, CDA2Y, CDQ2X, RZQ, MK, MK2, MK2T, CKQ, CLKQ, CKG1, CLK2G

Nakonfigurujte si produkt

 
délka kabelu