Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

D-P3DWASC/P3DWASE, Elektronický snímač polohy, odolný magnetickému poli, 2-barevná signalizace, Přímá montáž

  • elektrické připojení: konektorem
  • použití: 24 V DC relé / PLC
  • max. proud: 6 až 40 mA
  • pro pohony řady: MDB, CDA2, CDQS, CDQ2, MDU, MGP-Z, MGP, MGPW, MDWB, MDNB, CDNA2, CDLQ, MLGP, CDQSY, MBY, CDA2Y, CDQ2Y, CDS2Y, CDQSX, CDQ2X, MK, CKQG, CLKQG, CKG1, CLK2G, RSDQ, RS2H, C96N.