Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektronický snímač polohy, voděodolný s 2-barevnou signalizací, přímá montáž – řada D-M7BA

Bez obav ze stříkající vody

  • Pro použití v procesních, obráběcích a mycích strojích – odolný vodě a chladicí kapalině
  • Snížení skladovaných položek – přímá montáž, není potřeba dalších držáků pro montáž na pohon
  • Snadné elektrické připojení – k dispozici provedení s konektorem M8 / M12.

Základní technické informace

  • elektrické připojení: vodiče, kabel s konektorem
  • použití: 24 V DC relé / PLC
  • napájecí napětí: 24 V DC (10 až 28 V DC)
  • max. proud: 2.5 až 40 mA.

Nakonfigurujte si produkt

D-M7BA
Délka kabelu