Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

D-G39A/K39A, Elektronický snímač polohy, montáž páskem, se svorkovnicí

  • elektrické připojení: se svorkovnicí
  • použití: elektronické obvody / relé / PLC, 24 V DC relé / PLC
  • napájecí napětí: 5 / 12 / 24 V DC (4.5 až 28 V DC)
  • max. proud: 5 až 40 mA
  • pro pohony řady: CDM2, CDBM2, CDLM2.

Nakonfigurujte si produkt

 
provedení