Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

D-F9G/F9H, Elektronický snímač polohy, N.C., přímá montáž, vodiče

  • Toto je výběhová řada. Dodání již není možné. Použijte prosím novou řadu D-M9NE/M9PE. Informace o náhrade zde.
  • elektrické připojení: kabel
  • použití: elektronické obvody / relé / PLC
  • napájecí napětí: 5 / 12 / 24 V DC (4.5 až 28V DC)
  • max. proud: 5 až 80 mA

Nakonfigurujte si produkt

 
provedení
délka kabelu