Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

D-F79W/F7PW/J79W, Elektronický snímač polohy, 2-barevná signalizace, montáž na lištu, vodiče

  • elektrické připojení: kabel
  • použití: elektronické obvody / relé / PLC, 24 V DC relé / PLC
  • napájecí napětí: 5 / 12 / 24 V DC (4.5 až 28 V DC)
  • max. proud: 5 až 80 mA
  • pro pohony řady: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace
Žádné výsledky vyhledávání

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

D-
provedení
délka kabelu