Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

D-A90V/A93V/A96V, Jazýčkový snímač polohy, přímá montáž, vodiče (kolmo k ose)

  • elektrické připojení: kabel
  • použití: elektronické obvody / relé / PLC, 24 V DC relé / PLC
  • napájecí napětí: 100 V AC / 48 V DC (4 až 8 V DC)
  • max. proud: 5 až 50 mA
  • pro pohony řady: CDU, CDQS, CDQ2, MY1, MXU, MXW, MXF, MXS, MXQ, MXP, MTS, CXT, MK, MK2, RSQ, CEP, CY1R