Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

D-90/97, Jazýčkový snímač polohy, přímá montáž, vodiče (v ose)

  • elektrické připojení: kabel
  • použití: elektronické obvody / relé / PLC, 24 V DC relé / PLC
  • napájecí napětí: 24 V AC / 24 V DC
  • max. proud: 5 až 50 mA
  • pro pohony řady: CDJP, CDU