Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Bezpístnicový válec s magnetickým přenosem síly – řada CY3-Z

Manipulace s předměty spojením pneumatické a magnetické síly

  • Kompaktní rozměry stroje – menší zástavbová délka v porovnání s válci s pístnicí při stejném zdvihu
  • Snížení nákladů za stlačený vzduch – magnetické spojení pístu s jezdcem zamezuje únikům stlačeného vzduchu
  • Nízká hmotnost – hmotnost pouze 1.13 kg (pr. 32 mm a zdvih 100 mm).

Základní technické informace

  • průměry pístu: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • zdvih: max. 5000 mm
  • magnetická síla mezi pístem a jezdcem: 2256 N
  • rychlost pístu: 50 až 500 mm/s
  • elastomerové tlumení koncových poloh.

Nakonfigurujte si produkt

 
Průměr pístu
připojovací závit
Zdvih
  []