nastavení stavěcí šroub B (hydraulický tlumič 2 ks) BS (hydraulický tlumič (s deskou A) při dodání namontován na A straně) nastavení
snímač polohy nic A72--jazýčkový snímač, AC-napětí <200, LED, kabel kolmo k ose snímače J79W--elektronický snímač, 2-barevná signalizace, 2 vodiče, kabel v ose snímače A72H--jazýčkový snímač, AC-napětí <200, LED, kabel v ose snímače A73--jazýčkový snímač, DC-napětí >5<24, AC-napětí<100, LED, kabel kolmo k ose snímače A73C--jazýčkový snímač, DC-napětí >5<24, LED, konektor, kabel kolmo k ose snímače A73H--jazýčkový snímač, DC-napětí >5<24, AC-napětí<100, LED, kabel v ose snímače A76H--jazýčkový snímač, DC-napětí <5, LED, kabel v ose snímače A80--jazýčkový snímač, DC-napětí >5<24, AC-napětí <100, kabel kolmo k ose snímače A80C--jazýčkový snímač, DC-napětí >5<24, konektor, kabel kolmo k ose snímače A80H--jazýčkový snímač, DC-napětí >5<24, AC-napětí <100, kabel v ose snímače F79--elektronický snímač, pro všeobecné použití, 3 vodiče NPN, kabel, kabel v ose snímače F79F--elektronický snímač, diagnostický výstup, 4 vodiče NPN, kabel, kabel v ose snímače F79W--elektronický snímač, 2-barevná signalizace, 3 vodiče NPN, kabel v ose snímače F7BA--elektronický snímač, voděodolné provedení, 2 vodiče, kabel, kabel v ose snímače F7BAV--elektronický snímač, voděodolné provedení, 2 vodiče, kabel, kolmo k ose snímače F7BV--elektronický snímač, pro všeobecné použití, 2 vodiče, kabel, kolmo k ose snímače F7BWV--elektronický snímač, 2-barevná signalizace, 2 vodiče, kolmo k ose snímače F7NV--elektronický snímač, pro všeobecné použití, 3 vodiče NPN, kabel, kolmo k ose snímače F7NWV--elektronický snímač, 2-barevná signalizace, 3 vodiče NPN, kolmo k ose snímače F7P--elektronický snímač, pro všeobecné použití, 3 vodiče PNP, kabel v ose snímače F7PV--elektronický snímač, pro všeobecné použití, 3 vodiče PNP, kabel, kolmo k ose snímače F7PW--elektronický snímač, 2-barevná signalizace, 3 vodiče PNP, kabel v ose snímače J79--elektronický snímač, pro všeobecné použití, 2 vodiče, kabel, kabel v ose snímače J79C--elektronický snímač, pro všeobecné použití, 2 vodiče, konektor, kolmo k ose snímače snímač polohy
konektor nebo vodiče 0.5m (nebo nic v případě provedení bez snímače) L (3 m) Z (Câble 5 m) N (bez) SAPC (kabel 0.5m, konektor M8 - 3 kolíky) SBPC (kabel 0.5m, konektor M8 - 4 kolíky) SDPC (kabel 0.5m, konektor M12 - 4 kolíky) MAPC (kabel 1m, konektor M8 - 3 kolíky) MBPC (kabel 1m, konektor M8 - 4 kolíky) MDPC (kabel 1m, konektor M12 - 4 kolíky) konektor nebo vodiče
počet 2 ks (nebo nic v případě provedení bez snímače polohy) S (1 ks) počet