<ul><li>provedení s velmi přesným vedením</li><li>průměry pístu (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32</li><li>zdvihy od 100mm do 1000 mm</li><li>s hydraulickými tlumiči</li><li>možnost použití snímačů polohy</li></ul>
Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.
Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.