Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Dvoupístový válec – řada CXS2

Válec s dvojnásobnou sílou

  • Přesný přesun a manipulace s těžkými předměty – konstrukce se dvěma pístnicemi zaručuje sílu až 1126 N a úhlovou odchylku desky ±0.1°
  • Provedení válce podle požadavků aplikace – zdvih až 200 mm, možnost jeho zkrácení až o 5 mm pomocí nastavitelného elastomerového dorazu
  • Různé možnosti montáže a provedení – montáž válce ze 4 stran, montáž předmětu na desku ze 3 stran.

Základní technické informace

  • průměry pístu: 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • zdvihy: max. 200 mm
  • max. rychlost pístu: 800 mm/s
  • elastomerové tlumení koncových poloh
  • možnost montáže ze 4 stran.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.