Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

CXS-A, Dvoupístový válec, nastavitelné vzduchové tlumení

  • dvoupístový válec a nastavitelným vzduchovým tlumením
  • kluzné nebo valivé vedení
  • průměry pístu (mm): 20, 25, 32
  • standardní zdvihy (mm): 20 až 100
  • typy závitů: M, Rc, NPT, G
  • možnost použití snímačů polohy

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 3 z 3 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

CXS-A
provedení vedení
průměr pístu
závit
zdvih
snímač polohy
počet