Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Kruhový válec se svorníky - řada CS2

Velké průměry pro velká zatížení

  • Pro větší robustnost stroje - dovolené boční zatížení až 700 N
  • Snadnější instalace - odlehčená konstrukce díky hliníkovým čelům válce
  • Úspora času uvedení do provozu - nastavení vzduchového tlumení a připojení stlačeného vzduchu na stejné ploše čela válce.

Základní technické informace

  • průměry: 125, 140, 160, 180, 200, 250, 320 mm
  • zdvihy: až 1600 mm
  • kombinace vzduchového a elastomerového tlumení
  • volitelně: přívod vzduchu v ose
  • vyměnitelné těsnění vzduchového tlumení.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.