Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Kompaktní válec s polygonálním pístem pro vyšší sílu – řada CQE

Vyšší výkon s nižším tlakem a minimální uhlíkovou stopou

  • Snížení vstupního tlaku bez vlivu na sílu válce – teoretická síla 628 N při 0.35 MPa (Ø 40 mm)
  • Menší zástavbové rozměry stroje – teoretická síla ekvivalentní síle válce o jednu velikost menší
  • Zvýšení výkonu bez nutnosti úpravy stroje – síla 1.5 krát větší v porovnání s válci stejné velikosti.

Základní technické informace

  • ekvivalentní průměry pístu: 20, 25, 32, 40 mm
  • zdvih až 50 mm
  • polygoniální tvar pístu
  • přímá montáž snímačů polohy do drážek v profilu pohonu.

Nakonfigurujte si produkt

 
vestavěný magnet
Průměr pístu
Zdvih
provedení tělesa / pístnice
Snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet