- Domů
- Produkty a podpora
- CP96
CP96
Profilový válec se svorníky dle normy ISO 15552 – řada CP96
Válce dle normy ISO od SMC – standard rychle k dispozici
- Kompletní servis – osobní technická podpora v místě i celosvětově
- Spolehlivé a rychlé dodávky – výroba ve Vyškově a sklady v Evropě
- K dispozici široká nabídka speciálních provedení – až 30 možností změn konce pístnice.
Základní technické informace
- nyní i provedení s průchozí pístnicí, pístnicí zajištěnou proti pootočení a provedení s brzdou
- krycí manžeta pístnice jako standardní provedení
- kombinace nastavitelného vzduchového a elastomerového tlumení
- průměry pístu: 32 až 125 mm
- zdvihy: až 2000 mm.
Krok 1: Výběr provedení
Výběr požadovaného provedení prvku.
Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.
Žádné výsledky vyhledávání
Žádné výsledky vyhledávání