Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

CP96N(D), Kruhový válec se svorníky, ISO 15552, dvojčinný, jednostranná / průchozí pístnice s brzdou

  • průměry pístu: 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • zdvihy: max. 2000 mm
  • přímá montáž snímačů polohy do drážek v profilu pohonu

Nakonfigurujte si produkt

 
vestavěný magnet
montáž
průměr pístu
zdvih
  []
krycí manžeta pístnice
pístnice
Protiložisko
upevnění pístnice
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet