Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Kruhový válec - řada CM2-Z1

Univerzál mezi kruhovými válci

  • Provedení válce dle vašich požadavků – k dispozici široká nabídka provedení
  • Kratší celková délka - při provedení pístnice s vnitřním závitem a montážním závitem pouze vpředu
  • Různé možnosti montáže – k dispozici různé druhy prvků pro montáž.

Základní technické informace

  • průměry pístu: 20, 25, 32, 40 mm
  • zdvihy: až 1000 mm
  • dvojčinný, jednostranná pístnice
  • elastomerové nebo nastavitelné vzduchové tlumení
  • možnost použití snímačů polohy.

Nakonfigurujte si produkt

 
vestavěný magnet
montáž
průměr
připojovací závit
Zdvih
  []
tlumení krajních poloh
závit na pístnici
Protiložisko
upevnění pístnice
Snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet
změna polohy připojení
korozivzdorné provedení
mazivo