Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Upínací válec - řada CKZ5T

Bezpečné upnutí bez omezení

  • Prostorově úsporný – délka pouhých 343 mm a šířka 131.2 mm (pro průměr pístu 63 mm)
  • Snížená zátěž pro robotické rameno – hmotnost méně než 3.3 kg (pro průměr pístu 63 mm)
  • Spolehlivý – upínací síla až 4000 N.

Základní technické informace

  • průměry pístu: 50 a 63 mm
  • odolnost vůči svařovacím jiskrám
  • 9 volitelných variant úhlu upnutí: 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°
  • k dispozici se snímačem koncové polohy Turck nebo P&F

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.