Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

CKQ/CLKQ

CKQ/CLKQ
Spoluprací specialistů z automobilového průmyslu a vývojových inženýrů SMC vzniknou perfektní řešení. Příkladem jsou nové středicí válce s upínacím trnem CKQ. Je používán především ve svařovacích aplikacích díky odolnosti proti okujím. Je dostupný ve 4 variantách, mimo jiné i v provedení se zámkem nebo bez něj, a 2 typech hrotů - kruhového a šestihranného, v průměrech od 13 do 25mm. Unikátní korozivzdorná konstrukce a vnější povrchová úprava zajišťuje odolnost proti okujím a jiskrám od svařovacích nástrojů. Další funkcí je možnost měnit upínací výšku po 2mm díky odstranění podložek a výměnné kryty, které usnadňují údržbu hromaděním okují bez potřeby odpojení vzduchových přívodů. Rychlost pohybu pístu je od 50 do 300mm/s při maximálním operačním tlaku 0.7MPa při okolní teplotě od 10 do 60°C.

Související informace


Kategorie

Nebyly nalezeny žádné výsledky odpovídající zadaným kritériím.