Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

CK1-Z1, Upínací válec

Upnutí přizpůsobené vaší aplikaci

  • Snadná regulace upnutí – vestavěné škrticí ventily a nastavitelné vzduchové tlumení
  • Vysoká flexibilita provedení – montáž lišty pro snímače polohy a přívod stlačeného vzduchu volitelně ze 3 stran
  • Přesné řízení procesu – volitelně standardní nebo magnetickému poli odolné snímače polohy.

Základní technické informace

  • průměry pístu: 40, 50 a 63 mm
  • vestavěné škrticí ventily pro nastavení rychlosti v obou směrech
  • nastavitelné vzduchové tlumení na straně pro uvolnění
  • montáž lišty pro snímače polohy a přívod stlačeného vzduchu volitelně ze 3 stran
  • k dispozici 3 různé šířky závěsné vidlice: 12.5 mm, 16.5 mm, 19.5 mm.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.