Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Miniaturní válec, jednočinný, pístnice pružinou zasunutá - řada CJP-Z

Navrženo do nejmenších prostor

  • Kompaktní rozměry stroje - délka válce pouze 23.5 mm (pro průměr pístu 4 mm a zdvih 5 mm)
  • Provedení válce podle požadavků aplikace - k dispozici provedení pro montáž do panelu a zapuštěné provedení do otvoru v bloku
  • Úspora času na připojení hadice - volitelně s nástrčnou spojkou.

Základní technické informace

  • průměry pístu: 4, 6, 10, 16 mm
  • zdvihy: 5 až 15 mm
  • 2 způsoby montáže: zapuštěné provedení do otvoru v bloku, montáž do panelu
  • volitelně s nástrčnou spojkou (pro montáž do panelu)
  • k dispozici krytka konce pístnice.