Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

CHN, Kruhový hydraulický válec, max. jmenovitý tlak 7MPa

  • nízká hmotnost
  • jmenovitý tlak: 7 MPa
  • průměry pístu (mm): 20,25,32,40
  • standardní zdvihy (mm): 25 až 800
  • 5 způsobů montáže
  • možnost použití snímačů polohy

Nakonfigurujte si produkt

 
montáž
průměr pístu
zdvih
  []
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet
držák snímače polohy