Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Chladicí jednotka s chladivem o nízkém GWP – řada HRZF

Spolehlivé řízení teploty médií, šetrné k životnímu prostředí

  • Přizpůsobené pro polovodičové aplikace – nejvhodnější řešení
  • Snížení nákladů – úspora energií až 65 % díky použití frekvenčních měničů pro čerpadlo a kompresor
  • Snadná údržba – čerpadlo a výměník tepla jsou umístěny v pomocné nádrži, není nutné odpojovat a vypouštět cirkulační okruh
  • V souladu s regulací používání F-plynů – použité chladivo R454C (GWP:146).

Základní technické informace

  • chladicí výkon: 10 kW
  • teplotní stabilita: ±0.1 ºC
  • nastavitelný rozsah teplot: -20 až 90 ºC
  • snadná údržba díky funkci odčerpání a znovu přivedení média do okruhu
  • ochrana proti zamrznutí.

Nakonfigurujte si produkt

 
chladicí výkon
Circulating Fluid Type
Analog Communication
DeviceNet Communication
NPT Fitting
DI Control Kit
Circulating Fluid Automatic Recovery