Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

CH(D)M, Kruhový hydraulický válec, max. jmenovitý tlak 3.5MPa, pr.20 až 40mm

  • kruhový hydraulický válec
  • průměry pístu (mm): 20, 25, 32, 40
  • standardní zdvihy (mm): 25 až 800
  • max. jmenovitý tlak: 3.5 MPa
  • 5 způsobů montáže
  • možnost použití snímačů polohy

Nakonfigurujte si produkt

 
vestavěný magnet
montáž
průměr pístu
zdvih
  []
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet