zdvih 5 mm 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 75 mm 100 mm zdvih
matice pístnice vnitřní závit M (vnější závit) matice pístnice
snímač polohy bez snímače polohy A90-- jazýčkový snímač, AC, kabel v ose snímače, 0.5m A90V--jazýčkový snímač, DC-napětí, AC-napětí, kabel kolmo k ose snímače, 0.5m A93L-- jazýčkový snímač, LED, 24VDC, 100VAC, kabel v ose snímače, 0.5m A93V--jazýčkový snímač, DC-napětí, AC-napětí, LED, kabel kolmo k ose snímače, 0.5m A96--jazýčkový snímač, DC-napětí, LED, kabel v ose snímače, 0.5m A96V--jazýčkový snímač, DC-napětí, AC-napětí, LED, kabel kolmo k ose snímače, 0.5m M9B--elektronický snímač , pro všeobecné použití, 2 vodiče, kabel v ose snímače, 0.5m M9N--elektronický snímač, pro všeobecné použití, 3 vodiče NPN, kabel v ose snímače, 0.5m M9P--elektronický snímač, pro všeobecné použití, 3 vodiče PNP, kabel v ose snímače, 0.5m M9NV--elektronický snímač, pro všeobecné použití, 3 vodiče NPN, kolmo k ose snímače, 0.5m M9PV--elektronický snímač, pro všeobecné použití, 3 vodiče PNP, kolmo k ose snímače, 0.5m M9BV--elektronický snímač, pro všeobecné použití, 2 vodiče, kolmo k ose snímače, 0.5m M9BW--elektronický snímač, 2-barevná signalizace, 2 vodiče, kabel v ose snímače M9BWV--elektronický snímač, 2-barevná signalizace, 2 vodiče, kolmo k ose snímače M9NW--elektronický snímač, 2-barevná signalizace, 3 vodiče NPN, kabel v ose snímače M9NWV--elektronický snímač, 2-barevná signalizace, 3 vodiče NPN, kabel kolmo k ose snímače M9PW--elektronický snímač, 2-barevná signalizace, 3 vodiče PNP, kabel v ose snímače M9PWV--elektronický snímač, 2-barevná signalizace, 3 vodiče PNP, kolmo k ose snímače M9BA--elektronický snímač, voděodolné provedení, 2 vodiče, kabel v ose snímače M9BA--elektronický snímač, voděodolné provedení, 2 vodiče, kabel kolmo k ose snímače M9NA--elektronický snímač, voděodolný, 3 vodiče NPN, kabel v ose snímače M9NAV--elektronický snímač, voděodolný, 3 vodiče NPN, kabel kolmo k ose snímače M9PA--elektronický snímač, voděodolné provedení, 3 vodiče PNP, kabel v ose snímače M9PAV--elektronický snímač, voděodolné provedení, 3 vodiče PNP, kabel kolmo k ose snímače snímač polohy
konektor nebo vodiče 0.5m (nebo nic v případě provedení bez snímače) L (3 m) Z (Câble 5 m) SAPC (kabel 0.5m, konektor M8 - 3 kolíky) SBPC (kabel 0.5m, konektor M8 - 4 kolíky) SDPC (kabel 0.5m, konektor M12 - 4 kolíky) MAPC (kabel 1m, konektor M8 - 3 kolíky) MBPC (kabel 1m, konektor M8 - 4 kolíky) MDPC (kabel 1m, konektor M12 - 4 kolíky) M (1m) SC (kabel 0.3m, konektor M12 - 4 kolíky, 3 a 4 výstup) konektor nebo vodiče