Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

CH(D)KD(20-25), Kompaktní hydraulický válec, max. jmenovitý tlak 10MPa

  • kompaktní hydraulický válec dle JIS
  • max. jmenovitý tlak: 10 MPa
  • průměry pístu (mm): 20 až 25
  • způsob montáže: základní
  • možnost použití snímačů polohy

Nakonfigurujte si produkt

 
vestavěný magnet
montáž
průměr pístu
typ závitu
voděodolný
zdvih
matice pístnice
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet