Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Kruhové válce z korozivzdorné oceli - řada CG5-S & CJ5-S

Válce do hygienicky čistého prostředí

  • Vhodné pro použití s potravinami, nápoji a zdravotnickými výrobky – netoxické mazivo
  • Zamezení vniknutí vody do válce – speciální stírací kroužek
  • Prodloužená životnost – možnost rozebrání válce a výměny těsnění.

Základní technické informace

  • průměry pístu: 10 až 100 mm
  • zdvihy: až 400 mm
  • k dispozici 2 typy materiálu těsnění: NBR / FKM
  • 5 způsobů montáže váce.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 1 z 1 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

CG5S-
vestavěný magnet
montáž
provedení
Průměr pístu
závit
material těsnění
zdvih
 
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet

Provedení změny konce pístnice / vodicí tyče