Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Kruhový válec dle normy ISO 6432 – řada C85

Válce dle normy ISO od SMC – standard rychle k dispozici

  • Kompletní servis – osobní technická podpora v místě i celosvětově
  • Spolehlivé a rychlé dodávky – výroba ve Vyškově a sklady v Evropě
  • K dispozici široká nabídka speciálních provedení – až 30 možností změn konce pístnice.

Základní technické informace

  • dle norem ISO 6432 a CETOP RP52P
  • průměry pístu: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm
  • zdvihy: až 300 mm
  • montáž snímačů polohy páskem nebo na lištu.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.