Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

C55

C55
Řada C55 jsou kompaktní válce dle normy ISO 21287. Navrženy jsou tak, aby vyhovovaly širokému rozsahu aplikací automatizace strojů. Řada C55 dosahuje díky jedinečnému řešení elastomerového tlumení, těsnění pístu a těsnění pístnice, dlouhé životnosti. Jedná se o válce se zdvihy do 150 mm a výhodami normalizovaných montážních rozměrů. K dispozici ve standardních průměrech pístu 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm a rychlostí pístu v rozsahu 50 - 500 mm/s jsou tyto válce určeny pro provoz s použitím relativně nízkého tlaku vzduchu v rozsahu 0.05 až 1 MPa. Standardizované montážní rozměry odpovídají normě ISO 21287 a 6431. Nová řada válců efektivně doplňuje ucelenou nabídku SMC ISO/VDMA kompatibilních válců.

Související informace


Kategorie

Nebyly nalezeny žádné výsledky odpovídající zadaným kritériím.