Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

C(D)S1-XC10, Kruhový válec se svorníky, dvojčinný, průchozí pístnice, vícezdvihové provedení, průchozí pístnice

  • pneumatický válec, dvojčinný, průchozí pístnice
  • průměry pístu (mm): 125, 140, 160, 180, 200, 250, 300
  • způsob montáže: základní, patky, příruba, kyvný závěs
  • volitelně krycí manžety pístnice a tlumení
  • možnost použití snímačů polohy pro průměry 125 mm až 200 mm.

Nakonfigurujte si produkt

 
vestavěný magnet
Montáž
materiál trubky válce
Provedení
Průměr pístu
Typ závitu
zdvih A (Pro jiné zdvihy kontaktujte SMC)
volitelné provedení A
Zdvih B (maximální hodnota pro A+B: 1000 mm(ø125, ø140), 1200 mm(ø160 až ø300))
  []
volitelné provedení B
Snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet