Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

C(D)QSK, Kompaktní válec, dvojčinný, jednostranná pístnice, pístnice zajištěná proti pootočení

  • pístnice zajištěná proti pootočení
  • průměry pístu (mm): 12, 16, 20, 25
  • zdvihy: od 5 mm do 50 mm (dle průměru pístu)
  • způsob montáže: průchozími otvory, montážní závity oboustranně, patky, příruba vpředu nebo vzadu, závěsná vidlice
  • různá provedení snímačů polohy a délky kabelů

Nakonfigurujte si produkt

CQSKB-D
vestavěný magnet
montáž
Průměr pístu
zdvih
 
volitelné provedení
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet