snímač polohy
-- vybrat provedení -- bez snímače polohy
M9BV--elektronický snímač, pro všeobecné použití, 2 vodiče, kolmo k ose snímače, 0.5m
M9BWV--elektronický snímač, 2-barevná signalizace, 2 vodiče, kolmo k ose snímače
M9BA--elektronický snímač, voděodolné provedení, 2 vodiče, kabel kolmo k ose snímače
M9NV--elektronický snímač, pro všeobecné použití, 3 vodiče NPN, kolmo k ose snímače, 0.5m
M9NWV--elektronický snímač, 2-barevná signalizace, 3 vodiče NPN, kabel kolmo k ose snímače
M9NAV--elektronický snímač, voděodolný, 3 vodiče NPN, kabel kolmo k ose snímače
M9PV--elektronický snímač, pro všeobecné použití, 3 vodiče PNP, kolmo k ose snímače, 0.5m
M9PWV--elektronický snímač, 2-barevná signalizace, 3 vodiče PNP, kolmo k ose snímače
M9PAV--elektronický snímač, voděodolné provedení, 3 vodiče PNP, kabel kolmo k ose snímače
A90-- jazýčkový snímač, AC, kabel v ose snímače, 0.5m
A90V--jazýčkový snímač, DC-napětí, AC-napětí, kabel kolmo k ose snímače, 0.5m
A93L-- jazýčkový snímač, LED, 24VDC, 100VAC, kabel v ose snímače, 0.5m
A93V--jazýčkový snímač, DC-napětí, AC-napětí, LED, kabel kolmo k ose snímače, 0.5m
A96--jazýčkový snímač, DC-napětí, LED, kabel v ose snímače, 0.5m
A96V--jazýčkový snímač, DC-napětí, LED, kabel kolmo k ose snímače, 0.5m
bez snímače polohy
konektor nebo vodiče
-- vybrat provedení -- 0.5m (nebo bez v případě nepoužití snímače)
volitelně
L (3m)
Z (5m)
SAPC (kabel 0.5m, konektor M8 - 3 kolíky)
SBPC (kabel 0.5m, konektor M8 - 4 kolíky)
SDPC (kabel 0.5m, konektor M12 - 4 kolíky)
MAPC (kabel 1m, konektor M8 - 3 kolíky)
MBPC (kabel 1m, konektor M8 - 4 kolíky)
MDPC (kabel 1m, konektor M12 - 4 kolíky)
LAPC (kabel 3m, konektor M8 - 3 kolíky)
LDPC (kabel 3m, konektor M12 - 4 kolíky)
0.5m (nebo bez v případě nepoužití snímače)