Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Kompaktní válec – řada CQ2-Z

Vysoce flexibilní válec pro rozsáhlé použití

  • Provedení válce dle vašich požadavků – velký výběr s krátkými dodacími lhůtami po celé Evropě
  • Kompaktní rozměry stroje – menší rozměry válce a příslušenství
  • Nižší hmotnost stroje a vyšší produktivita – hmotnost válce pouze 456 g (Ø40 a zdvih 50 mm).

Základní technické informace

  • průměry pístu: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200 mm
  • standardní zdvihy: 5 až 100 mm
  • připojovací závity: M (průměry pístu: 12 až 25 mm), Rc / NPT / G (průměry pístu: 32 až 100 mm)
  • k dispozici také v provedení pro výrobu baterií
  • přímá montáž snímačů polohy do drážek v profilu pohonu (ze 4 stran).

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
vestavěný magnet
průměr pístu
typ připojovacího závitu
zdvih
  []
funkce
provedení tělesa / pístnice
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet