Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

C(D)QP2B, Kompaktní válec, dvojčinný, jednostranná pístnice, přívod vzduchu v ose

  • kompaktní, dvojčinný, jednostranná pístnice, přívod vzduchu v ose
  • průměry pístu (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • standardní zdvihy (mm): 5 až 100
  • připojovací závity: M (pr. 12 až 25); Rc, NPT nebo G (pr. 32 až 100)
  • možnost použití snímačů polohy ze 4 stran

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 2 z 2 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

CQP2B-D
vestavěný magnet
provedení
průměr pístu
typ připojovacího závitu
zdvih
 
provedení tělesa / pístnice
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet

Provedení změny konce pístnice / vodicí tyče