Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

C(D)Q2, Kompaktní válec, jednočinný, jednostranná pístnice

  • kompaktní válec, jednočinný, jednostranná pístnice
  • průměry pístu (mm):  12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • standardní zdvihy (mm):  5, 10, 20 
  • připojovací závity: M (pr.12 až 25 mm); Rc, NPT nebo G (pr.32 až 100 mm)
  • možnost použití snímačů polohy

Nakonfigurujte si produkt

CQ2-
vestavěný magnet
montáž
průměr pístu
typ připojovacího závitu
zdvih
funkce
provedení tělesa / pístnice
drážka snímače polohy
montážní šrouby
upevnění pístnice
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet

Provedení změny konce pístnice / vodicí tyče