Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

C(D)NA2, Kruhový válec se svorníky, s brzdou, dvojčinný, jednostranná pístnice

  • dvojčinný, jednostranná pístnice, s brzdou
  • způsob montáže: základní, patky, příruba vpředu, příruba vzadu, závěsné oko, závěsná vidlice, střední kyvný závěs
  • průměry pístu (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • zdvihy do 1500 mm (dle průměru pístu a způsobu montáže)
  • možnost použití snímačů polohy

Nakonfigurujte si produkt

 
vestavěný magnet
montáž
materiál trubky válce
průměr pístu
závit
zdvih
  []
krycí manžeta / tlumení krajních poloh
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet