Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

C(D)A2K-XC11, Kruhový válec se svorníky, dvojčinný, jednostranná pístnice zajištěná proti pootočení, vícezdvihové provedení, jednostranná pístnice

  • pneumatický válec, dvojčinný, jednostranná pístnice zajištěná proti pootočení
  • průměry pístu (mm): 40, 50, 63
  • standardní zdvihy (mm): 1 až 1000
  • tolerance pootočení: ¹0.5°
  • možnost použití snímačů polohy

Nakonfigurujte si produkt

 
vestavěný magnet
Montáž
Průměr pístu
zdvih A (Pro jiné zdvihy kontaktujte SMC)
tlumení krajních poloh A
Zdvih B-A (maximální hodnota pro B: 1000 mm)
  []
volitelné provedení B
Snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet