Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

C(D)A2-Z, Kruhový válec se svorníky, standardní provedení, dvojčinný, jednostranná pístnice

  • dvojčinný, jednostranná pístnice
  • průměry pístu (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • zdvihy (mm): 25 až 1800
  • max. provozní tlak: 1.0MPa
  • možnost použití snímačů polohy