Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

C(D)85K, Kruhový válec, ISO 6432, dvojčinný, jednostranná pístnice zajištěná proti pootočení

  • válec dle ISO, dvojčinný, jednostranná pístnice
  • průměry pístu (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • typ: pístnice zajištěná proti pootočení
  • tlumení: pouze elastomerové
  • zdvihy (mm): až 300 (v závislosti na průměru)
  • možnost použití snímačů polohy (objednávejte samostatně)

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 4 z 4 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

C85K-
vestavěný magnet
montáž
průměr pístu
zdvih
 
montáž snímače polohy
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet

Provedení změny konce pístnice / vodicí tyče