Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

AV2000/3000/4000/5000, Dvoustupňový ventil s pozvolným náběhem

  • rozsah provozního tlaku: 0.2 až 1 MPa
  • jmenovité napětí: 12, 24 V DC;
    100, 110 až 120, 200, 220 V AC
  • povolené kolísání napětí:
    -15 % až +10 % jmenovitého napětí
  • teplota média a okolí: 0 až 60°C
  • elektrické připojení: vodiče, DIN konektor (typ D),
    DIN konektor (typ Y)

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 10 z 15 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

AV-F-5-Q
velikost
závit
velikost připojovacího závitu
volitelné provedení
napětí
elektrické připojení: vodiči
zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
směr průtoku
Q