Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Dvoustupňový ventil s pozvolným náběhem – řada AV-A

Dosažení plynulého náběhu systému

  • Prevence nehod způsobených nekontrolovanými pohyby nebo neoprávněným přivedením stlačeného vzduchu - funkce pozvolného náběhu tlaku a volitelně s uzamykatelným tlačítkem pro odvzdušnění / přívod vzduchu
  • Snadná montáž k jednotkám úpravy stlačeného vzduchu - modulární připojení
  • Nízká spotřeba energie - příkon 0.35 W (v porovnání se stávajícím provedením nižší o 80 %)
  • Zamezení úniku stlačeného vzduchu - žádný odfuk vzduchu při sepnutí hlavního ventilu.

Základní technické informace

  • průtok až 2433 Nl/min
  • volitelně: vestavěný tlumič hluku
  • provozní tlak: 0.2 až 1.0 MPa
  • stupeň krytí: IP65.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.