Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

ASV, Škrticí ventil s rychloodvzdušňovacím ventilem, standardní provedení

  • vhodný průměr hadice: 5/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
  • připojovací závit: M3 x 0.5, M5 x 0.8, 10-32 UNF, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, NPT1/8, NPT1/4, NPT3/8, NPT1/2
  • s manžetou proti okujím (ASV310F/410F/510F).

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 10 z 19 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

ASV0F--
velikost
provedení
velikost připojovacího závitu
průměr hadice
těsnění
volitelné provedení
zvláštní provedení
pojistná matice