Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

ASP-X352, Škrticí ventil se vzduchem ovládaným zpětným ventilem, S točítkem bez aretace, S ventilem pro odvzdušnění zbytkového tlaku

  • připojovací závit: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • vnější průměr hadice: 6 až 12 mm
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 až 1 MPa.