Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Škrticí ventil se vzduchem ovládaným zpětným ventilem, s aretačním točítkem, horizontální přívod - řada ASP

Řešení tři v jednom pro vaši aplikaci

  • Zastavení v mezipoloze – pomocí vestavěného vzduchem ovládaného zpětného ventilu
  • Použití v bezpečnostním okruhu – volitelně s tlačítkem pro odvzdušnění zbytkového tlaku
  • Prostorově úsporný – výška max. 28.8 mm u provedení s horizontálním přívodem.

Základní technické informace

  • velikost připojovacího závitu: M5, 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • vnější průměr hadice: 4 až 12 mm
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 až 0.7 MPa.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.